Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-2000

181H1826

Length [mm]: 2000
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L2000DIV.B
ModelS110-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто29.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто29.9 Кілограм