PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-2000
181H1824
Length [mm]: 2000
181H1824
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2000 DP PUR |
| Model | S110-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 2000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 49.5 Кілограм |
| Bага нетто | 49.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3550.694 Літр |