Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-600

181H0974

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L600 DP MW
ModelS45SE-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто25.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто25.7 Кілограм