PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1300
181H0842
Length [mm]: 1300
181H0842
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1300.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 26 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 26 Кілограм |