PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS25-600
181H0536
Length [mm]: 600
181H0536
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP PUR |
| Model | S21/S22-IS25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 600.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 11 Кілограм |
| Bага нетто | 11 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 369.648 Літр |