Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-1000

181H0162

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S9a IG L1000 FC MW
ModelS9A-IG10/16/25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN65
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто23.2 Кілограм