Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-500

181H0122

Length [mm]: 500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L500 FC MW
ModelS8A-IS16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN32
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто6 Кілограм