MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-500
181H0031
Length [mm]: 500
181H0031
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IG16 L500 FC MW |
| Model | S4A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN32 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 8.7 Кілограм |