Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-250-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-250

181H0026

Length [mm]: 250

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L250 FC MW
ModelS4A-IS16-250
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]250.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN32
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто6 Кілограм