Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200

181H0003

Length [mm]: 200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW
ModelD1-IT16-200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]200.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN25
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто2.1 Кілограм