Port plate kit, iSave 70
180F4136
iSave 70 Port plates Pressure Exchanger
Рекомендована заміна: 180F4136
180F4136
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | iSave 70 Port plates Pressure Exchanger |
| Product line | 14 |
| Використання для продукту | iSave 70 |
| Група продукції | Spare part |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | iSave 70 Port plates Pressure Exchanger |
| Опис продукту | Spare parts for iSave |
| Позначення типу | Port plate kit |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Spare part for iSave 50-70 |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.892 Кілограм |
| Bага нетто | 3.685 Кілограм |
| Об'єм | 11.246 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671818 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |