Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-20-STD
148X0607
Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 1функціональний модуль
148X0607
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Верхня кришка | 1функціональний модуль |
| Використання для продукту | Регулятор тиску на вході |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 754.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 363.0 фунт-сила на дюйм² |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Регулятор тиску на вході |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 in |
| Розмір порту (номінальний) [дюйм] | 3/4 in |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип продукту | ICS 25-20-STD |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.306 Кілограм |
| Bага нетто | 4.996 Кілограм |
| Об'єм | 22.493 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424223502 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |