Recess box_145H3627

Warranty & Service

145H3627

Блок для заглибного монтажу, В 1350 x Ш 1000 x Г 150
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRecess box H1350/B1000/D150
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКвартирні теплопункти
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписБлок для заглибного монтажу, В 1350 x Ш 1000 x Г 150
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
ТипAccessories
Тип продуктуWarranty & Service

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто37 Кілограм
Bага нетто35 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424654375
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми