Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКвартирні теплопункти
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Характеристики виробу
Значення
ОписEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання опаленняТермостатичний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.725 Кілограм
Bага нетто9.525 Кілограм
Об'єм82.11 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми