Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 2, Назва регулятора опалення: RAVK, Назва регулятора системи ГВП: IHPT
144H3027
Тип продукту: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 2, 10 бар, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3027
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/год |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 2 |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Висота без кожуха [мм] | 660 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 660 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 240 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 240 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Без |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 2 |
| Назва регулятора опалення | RAVK |
| Назва регулятора системи ГВП | IHPT |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | b27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b |
| Опис | direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | DN15 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Тип продукту | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| Тип регулювання опалення | Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина без кожуха [мм] | 300 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 300 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 20 Кілограм |
| Bага нетто | 19 Кілограм |
| Об'єм | 0.048 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561813251 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |