Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0262

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBT155 Sensor insert for MBT5550
Process connection size1/4
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка датчикаЗмінна
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм]0.236 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм]6.0 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.]200 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.]392 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.]-58 °F
Діапазон температури [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.]200 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.]0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.]32 °F
Довжина вставки [дюйм]7.900 дюйм
Довжина вставки [мм]200 мм
ДозволиCE
Допуск елемента датчикаКлас В
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельШтекер і гніздо
Елемент датчика [шт.]1 шт.
Кількість на формат упаковки13 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP65
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал захисної трубкиAISI 316 TI
Матеріал технологічного з'єднанняНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик температури
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]10.00 В
Опір елем. датчика [Ом]1000 Ом
Позначення типуMBT 155-200mm
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 11
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт елемента датчикаISO 60751
Стандарт з'єднанняISO 228
Стандарт технологічного з'єднанняISO 1179-2
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]185 °F
Технологічне з'єднання Штекер/ШтепсельЗовнішн.
Тип вставкиФіксов.
Тип датчикаВбудован.
Тип елемента датчикаPt
Тип з'єднанняG
Тип технологічного з'єднанняG
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.338 Кілограм
Bага нетто0.286 Кілограм
Об'єм0.495 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162521298
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми