Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/275 N, Vehicle compressor

097B13973

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13973

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13973
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/275 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/275 N
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]28.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїOpen type compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]7/8 in
КолірNot painted
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPFK(X)30/…. - series
Назва продуктуReciprocating compressor FK
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
Номер досьє SCIP45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
ОписCompressor FKX30/275 N Service
Позначення типуFKX30/275 N
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-1/8 in
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяVehicle compressor
Тип оливиBOCKlub E55
Тип продуктуFKX30
У межах WEEENo
Циліндр2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто33.64 Кілограм
Bага нетто25.7 Кілограм
Об'єм135.828 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162853276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm