Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X4636

Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРозподільна станція Unofloor Mixing 6R
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
ShuntFHM-C1
Автоматичне балансуванняТак
Адаптивне навчанняТак
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїUnoFloors
КеруванняICON1 Master controller
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [V]230V Hz 50
ОписStainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]3 Вт
Привод24V
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуWarranty & Service
Тренування клапанаТак
У межах WEEEТак
ШИМ (PWM)Так

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2020 Кілограм
Bага нетто1716 Кілограм
Об'єм82.998 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424627812
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми