Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3606

6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUnoFloor Control 6 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Автоматичне балансуванняТак
Адаптивне навчанняТак
ВерсіяLeft
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїUnoFloors
КеруванняICON1 Master controller
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [V]230V Hz 50
Опис6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]3 Вт
Привод24V
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуWarranty & Service
Тренування клапанаТак
У межах WEEEТак
ШИМ (PWM)Так

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21 Кілограм
Bага нетто18 Кілограм
Об'єм80.64 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424054922
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми