Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Нагрівальні кабелі, ECflex 6T, 115.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 720 Вт

088L6444

ECflex 6T 115м 230В 720Вт

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 140F1208

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECflex 6T 115m 230V 720W
Product line21
Без свинцюТак
Версія продуктуReady-made
Висота упаковки [мм]120 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]386 мм
Група продукціїНагрівальні кабелі
Діаметр вигину [мм] [мін.]42 мм
Діаметр кабелю [мм]6.9 мм
Довжина кабелю [м]115.000 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCE
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Зовнішня оболонкаPVC
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECflex 6T 115м 230В 720Вт
Опір кабелю [Ом]74.0000 Ом
Порізка у розмірНі
Потужність кабелю [Вт/м]6 Вт/м
Потужність обігріву [Вт]720 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип продуктуECflex 6T
Тип холодного кінцяDTCL
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина упаковки [мм]386 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.292 Кілограм
Bага нетто7.22 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245828