Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Нагрівальні кабелі, DEVIflex™ 6T, 6 Вт/м, 115.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230

140F1208

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель DEVIflex 6 720W 230V 115м
Product line21
Без свинцюТак
Версія продуктуReady-made
Висота упаковки [мм]120 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]380 мм
Група продукціїНагрівальні кабелі
Діаметр вигину [мм] [мін.]50 мм
Діаметр кабелю [мм]6.9 мм
Довжина кабелю [м]115.000 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCEUkrTESTEAC
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Зовнішня оболонкаPVC
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC26121601
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікаціїIntertek SemkoUkrTEST
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписDEVIflex 6T 720Вт 230В 115м
Опір кабелю [Ом]74.0000 Ом
Порізка у розмірНі
Потужність кабелю [Вт/м]6 Вт/м
Потужність обігріву [Вт]720 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVIflex™ 6T
Тип холодного кінцяDTCL
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина упаковки [мм]380 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.292 Кілограм
Bага нетто7.22 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм21.157 Літр
EAN/UPC5703466223444