Контролер перегріву, EKD 316
084B8040
Тип зв'язку: MODBUS, Напруга живлення [В] AC: 24
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
084B8040
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Контролер-драйвер EKD 316 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Керування електронним клапаном |
| Дозволи | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ідентичний продукт | 084B8140 |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Контролер перегріву |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Напруга живлення [В] DC | 24.00 В |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Тип виходу клапана | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Тип зв'язку | MODBUS |
| Тип продукту | EKD 316 |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.216 Кілограм |
| Bага нетто | 0.163 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.633 Літр |
| EAN/UPC | 5702428099851 |