Сервісний комплектдля ТО, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Рекомендована заміна: 080Z2822
080Z2819
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | Світлозвукова сигналізація |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Width (EF000008) | 95 |
| Версія датчика виявлення газу | Strobe & Horn |
| Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 95 в.п. |
| Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Sensors spare parts |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 28.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 В |
| Обладнання | З натискною кнопкою |
| Підрозділ | 25 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Споживана потужність [А] | 0.04 А |
| Тип продукту | DGS |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.25 Кілограм |
| Bага нетто | 0.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.767 Літр |
| EAN/UPC | 5702428802383 |