Сервісний комплектдля ТО, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Світлозвукова сигналізація |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Версія датчика виявлення газу | Strobe & Horn |
| Група продукції | Sensors spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 24.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 12.00 В |
| Обладнання | З натискною кнопкою |
| Споживаний струм [мА] | 45 мА |
| Тип продукту | DGS |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 310 Грам |
| Bага нетто | 275 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.321 Літр |
| EAN/UPC | 5715162849484 |