Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Електронна система управління холодильником, ERC 101A

080G3133

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080G3231

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Material DescriptionКонтролер ERC 101 , син.
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]2 шт.
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Область застосуванняСкляні двері для викладки товару
Придатний до експлуатаціїНі
Сертифікація CEYes
Тип контролераКомерційні холодильні системи
Тип продуктуERC 101A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Цифрові виходи (DO) [шт.]1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.093 Кілограм
Bага нетто0.092 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.281 Літр
EAN/UPC5702428842396