Електронна система управління холодильником, ERC 111A
080G3231
Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 54
080G3231
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Контролер температури ERC 111A |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 2 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Регулятори температури |
| Дозволи | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 54 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ERC111A |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Електронна система управління холодильником |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 В |
| Номер досьє SCIP | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| Область застосування | Скляні двері для викладки товару |
| Підрозділ | 25 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(c)-I7(a) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип контролера | Комерційні холодильні системи |
| Тип продукту | ERC 111A |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 1 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 1 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.094 Кілограм |
| Bага нетто | 0.088 Кілограм |
| Об'єм | 0.38 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482349 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |