Реле перевантаження, TI 16C
047H0204
Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]: 0.6, Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]: 0.92
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
047H0204
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ТерморелеTI 16C. 0.6-0.92A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
| Дозволи | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Ідентичний продукт | 047H4204 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу UL | E82701 |
| Назва продукту | Реле перевантаження |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.] | 0.92 А |
| Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.] | 0.60 А |
| Тип продукту | TI 16C |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.11 Кілограм |
| Bага нетто | 0.106 Кілограм |
| Об'єм | 0.233 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |