Автоматичний захисний вимикач, CTI 15
047B3056
Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 30, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 1.5
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
047B3056
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Автом.захисту CTI 15 2.5-4.0A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Двигуни |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
| Діапазон струму [A] [Макс.] | 4.00 А |
| Діапазон струму [A] [Мін.] | 2.50 А |
| Дозволи | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Кількість на формат упаковки | 23 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Комутаційна здатність Ics, 380–415 В | 30 кА |
| Макс. навантаження, AC-3 [кВт] | 1.50 кВт |
| Макс. струм вимкнення [A] | 44.0 А |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу UL | E148460 |
| Назва продукту | Автоматичний захисний вимикач |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | CTI 15 |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Захист від перевантаження і короткого замикання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.304 Кілограм |
| Bага нетто | 0.304 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.398 Літр |
| EAN/UPC | 5702423188079 |