Запчастина, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Кабельний роз'єм
042N1256
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм
042N1256
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Штекерний роз'єм, IP67, EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | 018F Coil Type B018Z котушка типу B042N Coil Type B |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до котушки електромагніту |
| Діаметр кабелю [дюйм] [Макс.] | 0.35 дюйм |
| Діаметр кабелю [дюйм] [Мін.] | 0.16 дюйм |
| Діаметр кабелю [мм] [Макс.] | 9.0 мм |
| Діаметр кабелю [мм] [Мін.] | 4.0 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Колір | Сірий |
| Контакти | 2 + PE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. опір контакту [мОм/м] | 15 мОм |
| Макс. робочий струм [A] | 16.00 А |
| Матеріал блока клем | PA66 + 25%GF |
| Матеріал прокладки | Silicone |
| Матеріал тримача кабелю | PA6 + 20% GF |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабельний роз'єм |
| Напруга живлення [В] AC | 250 В |
| Напруга живлення [В] DC | 250.00 В |
| Позначення типу | Кабельний роз'єм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір жили, макс. [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричного підключення | DIN EN 175301-803A |
| Тип корпусу | Непрозор. |
| Тип продукту | Запчастина |
| Тип прокладки | Плоск. |
| Форма електричного підключення | Варіант A |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 26 Грам |
| Bага нетто | 25 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.034 Літр |
| EAN/UPC | 5715162295557 |