034L0027
034L0027
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вирівнювання тиску | З внутрішнім вирівнюванням |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 3.20 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.50 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 46.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 7.00 фунт на дюйм² |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USUA |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 60.7 фунт-сила на дюйм² |
| Затверджені UL холодагенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 36 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал з'єднання | Біметал: сталь/мідь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Назва продукту | Автоматичний розширювальний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 0.73 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 2.56 кВт |
| Розмір виходу [мм] | 12.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 10.00 мм |
| Розмір клапанного вузла | 05 |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | AXV 05I3 |
| Тип пружини | 3 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 210 Грам |
| Bага нетто | 179 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |