Plate, S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E
030U1252
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1252
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Назва продукту | Spare part |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | Plate |
| Товщина [мм] | 0.5 mm |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.78 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 2.78 Кілограм |