Зварювальний фланець
027F0071
027F0071
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PM5-25 Sml. 1 1/4" oval Soc. weld. fl. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дозволи | EAC |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/4 in |
| Тип продукту | Зварювальний фланець |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.538 Кілограм |
| Bага нетто | 1.528 Кілограм |
| Об'єм | 1.607 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292429 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |