Warranty & Service
004U8600
Akva Lux II TDP-F тип 1 з отвором для випуску води у системі ХВП
004U8600
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110 |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 575 мм |
| Висота упаковки [мм] | 215 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 150 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 600 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Матеріал ізоляції | Без |
| Матеріал кожуха | Біла лакована сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | AVPL |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2 |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Опис | Akva Lux II TDP-F тип 1 з отвором для випуску води у системі ХВП |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Потужність системи ГВП [кВт] | 45 кВт |
| Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] | 37 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Примітки | Direct heating w. diff. Pres. Reg. And DHW |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | AISI 316 |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 15 кВт |
| Теплова потужність [кВт] [Мін.] | 10 кВт |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | Warranty & Service |
| Тип регулювання опалення | Регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина без кожуха [мм] | 460 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 800 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 22 Кілограм |
| Bага нетто | 20 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 93.177 Літр |
| EAN/UPC | 5702424652784 |