Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, Із заглушкою, Фланець, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 із заглушкою, 2 отвори, l-p

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]25 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]16.50 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]64
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN25 PN16 із заглушкою, 2 отвори, l-p
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 25
Розмір вічка сита [мм]0.87 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання25

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.916 Кілограм
Bага нетто3.8 Кілограм
Об'єм7.467 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів