Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Із заглушкою, Фланець, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 із заглушкою
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : FVF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду300, PN25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]300 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]1735.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]25
Клас тискуPN 25
МaтеріалКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписFVF DN300 PN25 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 300
Розмір вічка сита [мм]1.18 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]350 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання300

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто285 Кілограм
Bага нетто285 Кілограм
Об'єм314.496 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів