Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, Із дренажним кульовим краном, Фланець, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 зі встановленим кульовим краном
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : FVF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду250 PN16 з краном
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]250 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]1260.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]25
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN250 PN16 зі встановленим кульовим краном
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 250
Розмір вічка сита [мм]1.18 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз дренажним кульовим краном
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання250

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто180.5 Кілограм
Bага нетто162 Кілограм
Об'єм384 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів