VXi Solo HWP
145F4189
Тип продукту: VXi Solo HWP, 16 бар, 120 °C
145F4189
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| jgbc | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 980 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 980 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 360 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 360 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | Polypropylene |
| Матеріал кожуха | Polypropylene |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 120 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Верхнє та нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top and bottom |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність [кВт] | 15.0 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVP-F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | L24 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Тип з’єднання з системою ГВП | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06L-1 24 |
| Тип продукту | VXi Solo HWP |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | External control |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 550 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 38 Кілограм |
| Bага нетто | 36 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |