Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Тип 2

145F4180

Тип продукту: VXi Solo HWP (A337), Тип 2, 16 бар, 110 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVXi Solo HWP (A237), TYPE 2
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP2 ECL310/237 AMV150
Product line33
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]980 мм
Висота з кожухом [мм]980 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Глибина з кожухом [мм]360 мм
Глибина упаковки [мм]620 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A337
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Тип 2 Передній ізоляційний кожух зі спіненого поліпропілену
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]30.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPB-F
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Теплова потужність [кВт]30 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 40
Тип продуктуVXi Solo HWP (A337)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПExternal control
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто38 Кілограм
Bага нетто36 Кілограм
Об'єм2.175 Гектолітр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279483383
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми