VX Solo II HWP (A247), Тип 2
145F4305
Тип продукту: VX Solo II HWP (A247), Тип 2, 16 бар, 110 °C, VS2 15
145F4305
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | VS2 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 м³/год |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| jgbc | VX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247 |
| Material Description | VX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2 |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 818 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 861 мм |
| Висота упаковки [мм] | 420 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 365 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 380 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 620 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | EPDM |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 / A247 |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 / A247 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Верхнє та нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top and bottom |
| Опис | VX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність [кВт] | 30.0 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVPB-F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Тип з’єднання з системою ГВП | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 40 |
| Тип продукту | VX Solo II HWP (A247) |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 525 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 40 Кілограм |
| Bага нетто | 38 Кілограм |
| Об'єм | 219.555 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483277 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |