Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Тип 1

004U8562

Тип продукту: VX Solo II HWP (A247), Тип 1, 16 бар, 110 °C, AHQM 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 м³/год
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Product line33
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]861 мм
Висота з кожухом [мм]861 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Глибина упаковки [мм]620 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожухФункція безпеки
Кількість будинків [макс.]1
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A247
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора системи ГВПECL210 / A247
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписVX Solo II HWP тип 1 з ECL 210/A247 та функція безпеки
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVX Solo II HWP (A247)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]525 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто38 Кілограм
Об'єм219.555 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми