VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Тип 2

145G4426

Тип продукту: VX Solo 22 (A230), Тип 2, 16 бар, 110 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/год
jgbcVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Product line33
Висота без кожуха [мм]1037 мм
Висота з кожухом [мм]1037 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]370 мм
Глибина з кожухом [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняWilo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A230
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]44.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ22
Розмір трубопроводу системи ГВПØ22
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ22
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняPara 15-130/8-75/SC-12
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37M-1 40
Тип продуктуVX Solo 22 (A230)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]545 мм
Ширина з кожухом [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто52 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Об'єм390.142 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми