Termix VX, Тип 1, Назва регулятора опалення: AVTB
144B3934
Тип продукту: Termix VX, Тип 1, 16 бар, 120 °C, AVTB
144B3934
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 м³/год |
| Material Description | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Висота без кожуха [мм] | 750 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 800 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 360 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 430 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H |
| Назва регулятора опалення | AVTB |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | a735c266-e699-4e45-b70e-6ac4e44978fc |
| Опис | Termix VX-1 Комбінована система, включно з насосом UPM3 та AVTB |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Тип продукту | Termix VX |
| Тип регулювання опалення | Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 505 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 540 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 30 Кілограм |
| Bага нетто | 29 Кілограм |
| Об'єм | 159.84 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897986 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |