Termix VX FI, Тип 3, Назва регулятора опалення: ECL 310
144H3136
Тип продукту: Termix VX FI, Тип 3, 16 бар, 120 °C, ECL 310
144H3136
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 м³/год |
| Material Description | Termix VX-3 Latvia |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | На замовлення |
| Висота без кожуха [мм] | 800 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 800 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 375 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 430 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix VX-3 Latvia |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c |
| Опис | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 3 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Тип продукту | Termix VX FI |
| Тип регулювання опалення | Електронний регулятор + регулятор перепаду тиску |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 530 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 540 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 40 Кілограм |
| Bага нетто | 39 Кілограм |
| Об'єм | 0.159 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963130 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |