Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Тип 2, Назва регулятора опалення: ECL 310

144H3135

Тип продукту: Termix VX FI, Тип 2, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 м³/год
Material DescriptionTermix VX-2 Latvia
Product line33
Варіант кожухаНа замовлення
Висота без кожуха [мм]800 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]375 мм
Глибина з кожухом [мм]430 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VX-2 Latvia
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04
ОписTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26 G3/4" HP
Тип продуктуTermix VX FI
Тип регулювання опаленняЕлектронний регулятор + регулятор перепаду тиску
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]530 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто39 Кілограм
Об'єм0.159 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561963123
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми