Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Тип 3, Назва регулятора опалення: ECL 310

144H2011

Тип продукту: Termix Compact 28 VX-FI, Тип 3, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 м³/год
Material DescriptionCompact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]890 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПNo Controller
Напруга живлення [В]230.0 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP3b22da18-efaa-409f-8e18-8dc7e6162eb1
ОписTermix Compact 28 VX-FI, Тип 3, AVP-F, VM + AMV 10
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137H-1 36 G1"*20 H
Тип продуктуTermix Compact 28 VX-FI
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПExternal control
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто59 Кілограм
Об'єм289.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561210579
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми