Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Тип 1, Назва регулятора опалення: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

144H2012

Тип продукту: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 м³/год
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]890 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – регулюванняVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Назва регулятора опаленняECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIPd24f5d20-81bf-413d-bcdd-00a3a89fc632
ОписTermix Compact 28 VX-FI HWP, Тип 1, AVP-F, VM + AMV 10
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137H-1 16 G1"*20 H
Тип продуктуTermix Compact 28 VX-FI HWP
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто59 Кілограм
Об'єм289.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561210586
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми