Теплові пункти, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.3.4, 25.0 кВт
146B5623
Standard_DH_DE_7.3.4_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5623
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connected DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO025-F1WPDE |
| Product line | 32 |
| Версія теплового пункта | Standard DE, 7.3.4 |
| Висота без кожуха [мм] | 1298 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 1298 мм |
| Висота упаковки [мм] | 620 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 2.14 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 3 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 482 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 482 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Теплові пункти |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Категорія PED | § 4.3 |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | Для монтажу на стіні |
| Контур опалення підлоги – марка насоса | Grundfos |
| Контур опалення підлоги – тип насоса | UPML Auto 25-95 180 |
| Матеріал ізоляції | Спінений поліпропілен |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва категорії | Теплопункти для незалежного теплопостачання |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Left |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top |
| Опис | Standard_DH_DE_7.3.4_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 20 бар |
| Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] | 0.48 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 0.36 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Поточний [A] [макс.] | 2.0 А |
| Потужність [кВт] | 25.0 кВт |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | Rp1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | G1" |
| Регулятор перепаду тиску | AVPB |
| Розмір труби теплообмінника | DN25 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN20 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 130 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4404 |
| Тип датчика, теплолічильник | прямий |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB12L-1-20 |
| Тип продукту | DSA 1 MINI Standard |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| Ширина без кожуха [мм] | 970 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 970 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 70 Кілограм |
| Bага нетто | 50 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 594.418 Літр |
| EAN/UPC | 5715162740910 |