Danfoss logo
Distribution unit_9-loops

Розподільний пристрій SG

145H0909

Stainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONN
Number of connections2
Product line67
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
КеруванняNo controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги9
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напрямок з’єднанняВерхнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP17c9a16a-9cd0-47a7-a188-54903b2649dc
ОписStainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CENo
Тип аксесуарівDistribution unit SG
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуРозподільний пристрій SG
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.5 Кілограм
Bага нетто8.5 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424301972
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми