Запчастина, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Кабельний роз'єм
042N0178
Тип: Запчастина, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів
Рекомендована заміна: 042N1278
042N0178
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Роз'єм до катушки клапана |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | 018F Coil Type B018Z котушка типу B042N Coil Type B |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості кабелю | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Група продукції | Комплектуючі до котушки електромагніту |
| Діаметр кабелю [мм] [Макс.] | 8.0 мм |
| Діаметр кабелю [мм] [Мін.] | 6.0 мм |
| Дозволи | CEUKCA |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Колір | Чорний |
| Матеріал прокладки | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабельний роз'єм |
| Позначення типу | Кабельний роз'єм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803 |
| Тип продукту | Запчастина |
| Форма електричного підключення | Варіант A |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.031 Кілограм |
| Bага нетто | 0.03 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.105 Літр |
| EAN/UPC | 5702423205868 |