Danfoss logo
Spare part kits NC FKM EV310B

Запчастина, EV310B G 18-38 FKM

032U2033

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV310B G 18-38 FKM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV310B G 1/8 - G 3/8 FKM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV310B G 18-38 FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки70 шт.
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуArmature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіУщільнювальне кільцеArmature w/ mounted spring

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.022 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.07 Літр
EAN/UPC5702423180325